Válvulas Serie NV300
Las válvula de la Serie NV300 tienen un tamaño miniatura y un diseño de vástago únicos, y están disponibles con cuatro configuraciones de puertos.
Válvulas de la Serie NV300 10-32 (F)
Entrada/Salida: Dispositivos de accionamiento piloto y funciones básicas de encendido/apagado
Puerto trasero: Perfil aerodinámico con puerto lateral lado a lado para uso en aplicaciones con espacio limitado
Entrada 1/8" NPT: Ideal para montaje directo o en manifold
Totalmente portadas: Puerto de escape roscado para usar en aplicaciones para dirigir y capturar el flujo de escape