Resultados mostrados de 21 a 30 de 270

Depurar Resultados

Tamaño de la conexión

Diámetro del cilindro

Nombre de la gama

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 6", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG06A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 6", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG06A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 6", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG06A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 6", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG06A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 5", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG05A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 5", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG05A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 5", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG05A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 5", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG05A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 5", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG05A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 5", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG05A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"
Resultados mostrados de 21 a 30 de 270