Resultados mostrados de 21 a 30 de 108

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 6", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE06A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 6", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE06A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 6", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE06A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 6", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE06A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE05A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE05A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE05A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE05A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE05A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE05A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"
Resultados mostrados de 21 a 30 de 108