Resultados mostrados de 11 a 20 de 270

Depurar Resultados

Categorías

Tamaño de la conexión

Diámetro del cilindro

Nombre de la gama

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 6", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 5", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 12", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 10", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 1", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 8", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-2.50X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 6", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-2.50X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"
Resultados mostrados de 11 a 20 de 270