Resultados mostrados de 31 a 40 de 227

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP150X2.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP150X1.000-SAP
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP150X1.000-SAN
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP150X1.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP150X1.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP150X1.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 1-1/2" de diámetro, carrera de 12", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NC12A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 1-1/2" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NC12A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:1-1/2"
Resultados mostrados de 31 a 40 de 227