Resultados mostrados de 21 a 28 de 28

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 2" de diámetro, carrera de 6", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155A1-2.00X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 2" de diámetro, carrera de 5", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155A1-2.00X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 2" de diámetro, carrera de 4", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155A1-2.00X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 2" de diámetro, carrera de 3", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155A1-2.00X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 2" de diámetro, carrera de 2", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155A1-2.00X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 2" de diámetro, carrera de 12", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155A1-2.00X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 2" de diámetro, carrera de 10", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155A1-2.00X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 2" de diámetro, carrera de 1", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155A1-2.00X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"
Resultados mostrados de 21 a 28 de 28