Resultados mostrados de 21 a 30 de 55

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 6", brida anterior MF1, con amortiguación ajustable

Artículo:J0377A1-2.00X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 5", brida anterior MF1, con amortiguación ajustable

Artículo:J0377A1-2.00X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 4", brida anterior MF1, con amortiguación ajustable

Artículo:J0377A1-2.00X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 3", brida anterior MF1, con amortiguación ajustable

Artículo:J0377A1-2.00X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 2", brida anterior MF1, con amortiguación ajustable

Artículo:J0377A1-2.00X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, con amortiguación ajustable

Artículo:J0377A1-2.00X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 10", brida anterior MF1, con amortiguación ajustable

Artículo:J0377A1-2.00X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 1", brida anterior MF1, con amortiguación ajustable

Artículo:J0377A1-2.00X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 8", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.00X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 6", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.00X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"
Resultados mostrados de 21 a 30 de 55