Resultados mostrados de 11 a 20 de 72

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X3.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X3.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X2.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X2.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X2.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X1.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X1.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X1.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2" de diámetro, carrera de 12", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:ND12A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:ND12A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"
Resultados mostrados de 11 a 20 de 72