Resultados mostrados de 31 a 40 de 226

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X2.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X1.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X1.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X1.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"
Resultados mostrados de 31 a 40 de 226