Resultados mostrados de 41 a 50 de 144

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-3.25X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-3.25X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-3.25X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 10", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-3.25X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 1", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-3.25X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", rosca lateral MS4, con amortiguación ajustable

Artículo:J0177B1-3.25X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 6", rosca lateral MS4, con amortiguación ajustable

Artículo:J0177B1-3.25X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 5", rosca lateral MS4, con amortiguación ajustable

Artículo:J0177B1-3.25X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", rosca lateral MS4, con amortiguación ajustable

Artículo:J0177B1-3.25X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", rosca lateral MS4, con amortiguación ajustable

Artículo:J0177B1-3.25X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"
Resultados mostrados de 41 a 50 de 144