Resultados mostrados de 21 a 30 de 732

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 80mm diameter, 125mm stroke

Artículo:PRA/182080/M/125
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:125 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:80 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 80mm diameter, 100mm stroke

Artículo:PRA/182080/M/100
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:80 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 80mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/80
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:80 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 500mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/500
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:500 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 50mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/50
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 400mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/400
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:400 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 320mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/320
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:320 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 250mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/250
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:250 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 25mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 200mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/200
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:200 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm
Resultados mostrados de 21 a 30 de 732