Resultados mostrados de 41 a 50 de 136

Depurar Resultados

Categorías

Tamaño de la conexión

Diámetro del cilindro

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 1-1/2" de diámetro, carrera de 3", montaje de horquilla fija MP1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ1255A1-1.50X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 1-1/2" de diámetro, carrera de 2", montaje de horquilla fija MP1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ1255A1-1.50X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 1-1/2" de diámetro, carrera de 12", montaje de horquilla fija MP1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ1255A1-1.50X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 1-1/2" de diámetro, carrera de 10", montaje de horquilla fija MP1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ1255A1-1.50X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 1", montaje de horquilla fija MP1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ1255A1-1.50X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 4" de diámetro, carrera de 8", montaje brida anterior MF1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0355B1-4.00X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 4" de diámetro, carrera de 6", montaje brida anterior MF1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0355B1-4.00X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 4" de diámetro, carrera de 5", montaje brida anterior MF1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0355B1-4.00X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 4" de diámetro, carrera de 4", montaje brida anterior MF1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0355B1-4.00X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 4" de diámetro, carrera de 3", montaje brida anterior MF1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0355B1-4.00X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"
Resultados mostrados de 41 a 50 de 136