Resultados mostrados de 21 a 27 de 27

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 4" de diámetro, carrera de 5", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155B1-4.00X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 4" de diámetro, carrera de 4", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155B1-4.00X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 4" de diámetro, carrera de 3", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155B1-4.00X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 4" de diámetro, carrera de 2", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155B1-4.00X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 4" de diámetro, carrera de 12", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155B1-4.00X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 4" de diámetro, carrera de 10", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155B1-4.00X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie EJ en acero, 4" de diámetro, carrera de 1", montaje lateral con rosca MS4, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo:EJ0155B1-4.00X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"
Resultados mostrados de 21 a 27 de 27