Resultados mostrados de 41 a 50 de 136

Depurar Resultados

Categorías

Tamaño de la conexión

Diámetro del cilindro

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 4", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-1.50X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 3", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-1.50X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 2", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-1.50X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 12", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-1.50X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 10", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-1.50X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 1", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-1.50X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 8", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-4.00X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 6", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-4.00X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 5", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-4.00X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 4", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-4.00X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"
Resultados mostrados de 41 a 50 de 136