Resultados mostrados de 31 a 40 de 54

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF04A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF04A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF04A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF04A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF04A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF04A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF03A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF03A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF03A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF03A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"
Resultados mostrados de 31 a 40 de 54