Resultados mostrados de 31 a 40 de 162

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.50X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 4", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.50X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 3", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.50X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 2", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.50X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.50X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 10", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.50X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 1", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.50X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 8", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.00X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 6", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.00X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 5", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333A1-2.00X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"
Resultados mostrados de 31 a 40 de 162