Resultados mostrados de 21 a 30 de 163

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 5", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-1.50X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 4", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-1.50X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 3", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-1.50X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 2", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-1.50X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 12", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-1.50X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 10", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-1.50X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 1-1/2" de diámetro, carrera de 1", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-1.50X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:1-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 8", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-2.50X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 6", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-2.50X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233A1-2.50X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"
Resultados mostrados de 21 a 30 de 163