VR10
La VR10 tiene un cuerpo de ZnDC y ADC, con una bobina de aluminio y juntas de NBR que ofrecen una construcción robusta pero ligera. Alcanza una alta tasa de flujo (5/3, 270 l/min; 2x3/2 y 5/2, 220 l/min) a partir de un ancho de válvula de 10 mm. Se dispone de unidades IP40 e IP65, y no hay restricciones en cuanto a la orientación de la instalación. Tenemos las siguientes opciones: 24V CC & 12V CC Multipolo, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e IO-Link.
VM10
La VM10 tiene placas y placas finales de copolímero PPA, con corredera de aluminio y juntas NBR, lo que la hace compacta y ligera; La válvula de corredera se aciona indirectamente. Alcanza un alto caudal (5/2, 400 l / min; 2x3 / 2 y 5/3, 350 l / min) desde un ancho de válvula de 10 mm. Las unidades de cableado individual están clasificadas con protección IP40, con unidades multipolo y fieldbus IP65. Las válvulas individuales tienen racores enchufable integrados de 3 mm, 4 mm y 6 mm de diámetro.
VM15
La VM15 tiene placas y placas finales de copolímero PPA, con corredera de aluminio y juntas NBR, lo que la hace compacta y ligera; La válvula de corredera se aciona indirectamente. Alcanza un alto caudal (5/2, 1000 l/min; 2x3/2, 965 l/min y 5/3, 900 l/min) desde un ancho de válvula de 15 mm. Las unidades de cableado individual están clasificadas con protección IP40, con unidades multipolo y fieldbus IP65. Las válvulas individuales tienen racores enchufable integrados de 6 mm, 8 mm y 10 mm de diámetro.