Resultados mostrados de 41 a 50 de 60

Depurar Resultados

Medio

Tamaño de la conexión

Tipo de purga

Series

Nombre de la gama

Lubricador micro-fog miniatura Serie L07, vaso transparente, con purga, conexión 1/4" NPT

Artículo:L07-200-MPAA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Policarbonato

Lubricador micro-fog miniatura Serie L07, vaso transparente, con purga, conexión 1/8" NPT

Artículo:L07-100-MPAA
Tamaño de la conexión:1/8" PTF
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Policarbonato

Lubricador micro-fog Excelon Serie L74M, vaso plastico con guarda, conexión 3/4" PTF

Artículo:L74M-6AP-QPN
Tamaño de la conexión:3/4" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Policarbonato con guarda metálica

Lubricador micro-fog Excelon Serie L74M, vaso metálico, conexión 3/4" PTF

Artículo:L74M-6AP-QDN
Tamaño de la conexión:3/4" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Aluminio

Lubricador micro-fog Excelon Serie L74M, vaso metálico, conexión 3/4" ISO G

Artículo:L74M-4GP-QDN
Tamaño de la conexión:G1/2
Series:Excelon
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Aluminio

Excelon micro fog lubricator, 1/2 PTF, manual drain

Artículo:L74M-4AP-QPN
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Policarbonato con guarda metálica

Lubricador micro-fog Excelon Serie L74M, vaso plastico con guarda, conexión 1/2" PTF

Artículo:L74M-4AP-QDN
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Aluminio

Lubricador micro-fog Excelon Serie L73M, vaso metálico, conexión 1/2" ISOG

Artículo:L73M-4GP-QDN
Tamaño de la conexión:G1/2
Series:Excelon
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Aluminio
Resultados mostrados de 41 a 50 de 60