SCSQ


SCSQ 3/2-weg veiligheidsventiel met pneumatische zelftest en startfunctie

Maat: 10 mm

Aansluiting: G1/2


Het elektropneumatische 3/2-weg veiligheidsventiel van de serie SCSQ beschikt over een redundante ventielopbouw. Het intrinsiek veilige dubbelventiel-stuursysteem met dynamische zelftest garandeert de hoogst mogelijke diagnosedekkingsgraad van 99% conform DIN EN ISO 13849, zonder de noodzaak van aanvullend extern te plaatsen diagnosecomponenten. Verder is voor deze veilige bouwwijze geen aanvullende evaluatie-elektronica en geen intervaltests of cyclische schakelingen nodig. Bij overeenkomende applicatie bereikt deze ventielserie voor de veiligheidsfuncties "Veilig be- en ontluchten" het prestatieniveau "e" (categorie 4) conform DIN EN ISO 13849 en is DGUV-gecertificeerd. Het ventiel met reeds geïntegreerde veiligheidsgeluiddempers beschikt aanvullend over een softstartfunctie die tijdsafhankelijk via een overeenkomende inrichting kan worden ingesteld. Voor het gebruik in besturingen moet telkens het nageschakelde luchtvolume in acht worden genomen. Ventielen van de bouwserie SCSQ beschikken over een hoge B10-waarde en daarmee een optimale levensduur tot de noodzakelijke preventieve vervanging (t10d-waarde). Ze kunnen met het Quikclampsysteem direct op de onderhoudseenheden van de serie Excelon® 73/74 worden aangepast.

Wilt u meer weten

Geef dan uw gegevens in