SCVA10


SCVA10 mit Interface Excelon 73/74

SCVA10 PNEUMATISCH MET ZELFTEST

Maten: 10 MM

Aansluitingen: G1/2


Het elektropneumatische 3/2-weg veiligheidsventiel van de serie SCVA10 beschikt over een redundante ventielopbouw.

Het intrinsiek veilige dubbelventiel-stuursysteem met dynamische zelftest garandeert de hoogst mogelijke diagnosedekkingsgraad van 99% conform DIN EN ISO 13849, zonder de noodzaak van aanvullend extern te plaatsen diagnosecomponenten.

Voor deze veilige bouwwijze is noch een aanvullende evaluatie-elektronica noch zijn intervaltests of cyclische schakelingen nodig. Bij overeenkomende applicatie bereikt de ventielserie voor de veiligheidsfuncties "Veilig be- en ontluchten" (zonder restdruk) het prestatieniveau "e" (categorie 4) conform DIN EN ISO 13849. De ventielen van de bouwserie zijn DGUV-gecertificeerd.

Hoge B10-waarden staan voor een optimale levensduur tot de noodzakelijke preventieve vervanging (T10c-waarde) van de ventielen.

Het veiligheidsventiel met geïntegreerde geluiddemper is voorzien van een Excelon®-interface en maakt het direct modulaire koppelen aan componenten van de persluchtconditionering-series Excelon®73/74 door middel van Quikclamp mogelijk.

Wilt u meer weten

Geef dan uw gegevens in