Elektrische cilinders

Elektrische Cilinderen

Norgren ELION

Elektrische cilinderen met en zonder stang

Onze belangrijkste productlijn met hoogwaardige, elektromechanische lineaire cilinderen, die speciaal is ontworpen om aan de eisen van onze klanten te voldoen, is geschikt voor verschillende industriële toepassingen.

Wij bieden dé plaats bij uitstek voor alles wat u nodig hebt op het gebied van elektrische bediening. Dankzij onze samenwerking met Control Techniques, een wereldwijd toonaangevende fabrikant van servomotoren en -aandrijvingen, kunnen we u een complete oplossing op het gebied van elektrische cilinderen bieden die geschikt is voor uw toepassing.

Elektrische cilinder met zuigerstang

Een reeks van op ISO gebaseerde kogelomloop cilinders met of zonder servo motor, in 6 boringen en 2 motor bevestingsopties

  • Nauwkeurig keer op keer
  • Lange levensduur
  • Gemakkelijk te installeren
  • Gebaseerd op ISO 15552 standaard
  • IP65 bescherming (optioneel)

Meer informatie

Elektrische cilinder zonder zuigerstang

Een productlijn met hoogwaardige elektromechanische lineaire cilinderen zonder stang, in 4 formaten met 2 aandrijfopties: tandriem of kogelomloopspindel.

  • Hoge snelheid en snelle reactie
  • Goede bescherming tegen omgevingsfactoren
  • Hoge belastingscapaciteit
  • Tandriem en kogelomloopspindel

Meer informatie


 

Meer informatie

 

TOEPASSINGSCONFIGURATOR

Onze eenvoudig te gebruiken online configurator geeft u de flexibiliteit om de juiste cilinder voor uw applicatie samen te stellen.

U kunt configureren met behulp van kenmerken zoals afstand, belasting en snelheid; en producteigenschappen zoals grootte, slaglengte en bevestigingen.

WHITE PAPER

Het specificeren van de beste aandrijvingsoplossing is vaak ingewikkeld voor fabrikanten, die zowel hun toepassing als de meest kosteneffectieve, energie-efficiënte oplossing moeten begrijpen.

Onze whitepaper bevat een handige checklist waarmee u met een gerust hart de beste oplossing kunt kiezen, of die nu elektrisch of pneumatisch is.