Proportional pressure control valve

Nr katalogowy: VP2302BD761MB201
  • All-digital control electronics
  • Variable pressure control, external pressure control upon request
  • Optional: serial interfacing with VP-Tool program
  • Optional actuation via fieldbus
  • Valve conforms to CE
  • Free of lacquer affecting substances
Medium:Sprężone powietrze
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):7 ... 17 bar
Temperatura pracy:-5 ... 50 °C
Temperatura (medium):-5 ... 50 °C
Stopień ochrony:IP65
Typ wtyczki:M12 x 1.8-pin

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):7 ... 17 bar
Temperatura pracy:-5 ... 50 °C
Temperatura (medium):-5 ... 50 °C
Stopień ochrony:IP65
Typ wtyczki:M12 x 1.8-pin
Min. Ciśnienie wyjściowe - Maks. Ciśnienie wyjściowe:0 ... 2 bar
Uszczelnienia:NBR
Zakresu:VP23