Pomagamy w poprawie sprawności, skracaniu czasu przestojów oraz redukcji zużycia energii przez linie produkcyjne na całym świecie.
Posiadamy duże doświadczenie w wielu sektorach, a naszą wiedzę dotyczącą wyzwań technicznych i ram prawnych wykorzystujemy przy opracowaniu pionierskich platform produktów odpowiadających na konkretne potrzeby.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie techniczne, aby mogli maksymalnie wykorzystać zalety naszych produktów oraz zredukować całkowite koszty użytkowania.
Oferujemy produkty zwiększające wydajność i efektywność aplikacji przemysłowych i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić Państwu proces ich doboru i zakupu.
Jesteśmy globalnym liderem w zakresie technologii sterowania ruchem i przepływami dostarczającym wyjątkowe rozwiązania poprawiające produktywność i sprawność aplikacji naszych Klientów.
IO-Link rewolucjonizuje automatykę przemysłową, oferując standardowy interfejs komunikacyjny dla wszystkich urządzeń IO-Link, z prostą instalacją i pełną gamą funkcji diagnostycznych.
IO-Link to idealne rozwiązanie dla ekonomicznej, wydajnej i niezawodnej produkcji. Umożliwia bezproblemową komunikację i potężną infrastrukturę do zarządzania danymi w całym procesie produkcyjnym. Dzięki IO-Link inteligentne urządzenia można w pełni wykorzystać, torując drogę dla Przemysłu 4.0 w automatyzacji przemysłowej.
IO-Link jest prosty w instalacji i umożliwia ciągłą diagnostykę, a także zdalną i automatyczną konfigurację wszystkich urządzeń IO-Link w danym systemie.
Norgren oferuje kompletne rozwiązanie systemowe IO-Link, które obejmuje szeroką gamę urządzeń obsługujących IO-Link, moduły master IO-Link i moduły sygnałów I/O (Hubs).
Wprowadź swoje dane poniżej
Czat na żywo Rozpocznij czat
Kliknij tu, by porozmawiać przez czat z jednym z naszych inżynierów.
Moduł master IO-Link Norgren działa jako bramka między urządzeniami IO-Link a systemem komunikacyjnym wyższego poziomu, takim jak Ethernet. Dane są dostępne dla natychmiastowych działań lub analizy długoterminowej za pośrednictwem przemysłowego systemu informatycznego (PLC, HMI itp.)
Excelon Plus oferuje wyjątkową wydajność, jest kompaktowy i lekki oraz nadaje się do wszystkich zastosowań przemysłowych. Funkcja IO-Link umożliwia zdalną konfigurację i dostęp do parametrów aplikacji w celu lepszego monitorowania systemu.
Nasze elektroniczne czujniki ciśnienia 34D i 54D do zastosowań pneumatycznych, hydraulicznych i wszystkich płynów obsługują IO-Link, aby umożliwić zdalną konfigurację i dostęp do parametrów aplikacji w celu lepszego monitorowania systemu.
Serie wysp zaworowych Norgren VR i VS wyposażone są już w funkcję IO-Link. Obie wersje wysp zaworowych z funkcją IO-Link zoptymalizują aplikacje pneumatyczne.
Magnetyczny wyłącznik półprzewodnikowy z funkcją IO-Link, w pełni kompatybilny ze wszystkimi seriami siłowników Norgren i zapewniający inteligentną strukturę sterowania układami pneumatycznymi.
Nasze zawory proporcjonalne z technologią IO-Link generują odpowiedni sygnał sterujący, który zapewnia zwiększoną elastyczność nastaw i obsługę w porównaniu z rozwiązaniami analogowymi.