Strzykawki do pomp
Nasze strzykawki do pomp są produkowane standardowo ze szkła borokrzemowego i posiadają uszczelki gazoszczelne i cieczoszczelne zapewniające optymalne działanie i długi okres użytkowania.
Dzięki zastosowaniu zastrzeżonego procesu produkcji, kontrolujemy średnicę wewnętrzną cylindra z zachowaniem najmniejszych odchyłek, co gwarantuje wysoką dokładność dozowania objętości. Nasze strzykawki są dostępne w rozmiarach od 50 µl do 5 ml w przypadku skoku 3 cm, od 10 µl do 50 ml w przypadku skoku 6 cm oraz od 25 µl do 5 ml w przypadku strzykawek przeznaczonych do użycia w wielokanałowych pompach strzykawkowych. Wszystkie strzykawki są oferowane z końcówkami standardowymi (płaskimi) lub końcówkami o zerowej objętości martwej (Zero Dead Volume, ZDV).
Funkcje
- Powtarzalne, niezawodne i dokładne dozowanie
- Gładka powierzchnia poprawiająca dokładność dozowania
- Opcjonalna końcówka o zerowej objętości martwej (Zero vead volume -ZDV) eliminująca przenoszenie
- Wybór wielu materiałów zwilżanych zapewniających zgodność z różnymi substancjami chemicznymi
- Na zamówienie możliwe jest wykonanie niestandardowe
Strzykawki niestandardowe
- Materiał cylindra: szkło, akryl, ceramika, PEEK, stal nierdzewna
- Materiał tłoka i końcówki: PTFE, UHMW, PEEK, stal nierdzewna
- Długość i objętość strzykawki
- Geometria przycisku tłoka
- Powłoka na powierzchni

Końcówka o zerowej objętości martwej
Strzykawki z końcówkami o zerowej objętości martwej zapewniają brak przenoszenia oraz możliwość usuwania pęcherzyków powietrza mogących znajdować się wewnątrz strzykawki. Umożliwia to utrzymanie wyższego poziomu czystości różnych mediów, co poprawia wyniki i pozwala na zaoszczędzenie kosztownych odczynników, które marnują się pozostając w martwej przestrzeni strzykawki.
Karty katalogowe