Mobile Pneumatics


Pneumatyka mobilna

Nasze doświadczenie i wiedza dotycząca branży samochodów użytkowych umożliwia nam bliską współpracę z różnorodnymi klientami, potrzebującymi trwałych, niezawodnych i sprawdzonych rozwiązań do systemów pneumatycznych swoich pojazdów.


Jesteśmy w stanie współpracować z naszymi klientami w celu rozwiązania problemów związanych z trudnymi i krytycznymi zastosowaniami w wielu branżach, w tym w branży produkcji przyczep, nadwozi, autobusów i autokarów, a także pojazdów specjalistycznych, w tym górniczych, rolniczych i morskich.


NIEZAWODNE, TRWAŁE I SPRAWDZONE PRODUKTY

Firmy prowadzące działania na rynkach globalnych potrzebują systemów charakteryzujących się niezawodnością niezależnie od panujących temperatur i środowiska eksploatacji. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby osiągać doskonałe parametry użytkowe w trudnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznych, temperatury, wstrząsów termicznych, korozji, wibracji oraz wstrząsów mechanicznych. Produkujemy specjalne filtry i regulatory gwarantujące optymalną jakość powietrza dostarczanych do naszych zaworów, siłowników i złączek.


PRECYZYJNE STEROWANIE PROPORCJONALNE

W przypadku zastosowań wymagających precyzyjnej regulacji ciśnienia lub przepływu w instalacji, oferujemy kompletną gamę najlepszych w branży rozwiązań zapewniających szeroki zakres opcji w zakresie niskiej mocy i wysokiej dokładności.


MNIEJSZE I LŻEJSZE INSTALACJE

Mając na uwadze ograniczenia w zakresie masy i przestrzeni, w dalszym ciągu opracowujemy produkty o optymalnych parametrach użytkowych i wytrzymałości, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum masy i zajmowanej przestrzeni. Nasza gama zaworów kartridżowych, zaworów kolektorowych i złączek kolektorowych jest specjalnie projektowana w celu zaspokojenia tych potrzeb przemysłu.


CERTYFIKATY BRANŻOWE

Kontynuujemy rozwój produktów spełniających i przewyższających obowiązujące wymagania branżowe - nasza gama złączek DOT FMVSS do hamulców pneumatycznych jest wykorzystywana na całym świecie. Uzyskaliśmy także certyfikaty DNVGL i BV dla branży morskiej dla naszych zaworów proporcjonalnych I/P, co znaczy że mogą one być stosowane na całym świecie.


Rozwiązania

PRODUCENCI PRZYCZEP

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi możliwościami w zakresie produktów pneumatycznych idealnych do zastosowania przez producentów przyczep.

PRODUCENCI NADWOZI

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami dla producentów urządzeń oraz specjalistycznych producentów nadwozi.

AUTOBUSY I AUTOKARY

Jesteśmy dostawcą niezawodnych i wytrzymałych zaworów regulujących do układów klimatyzacji oraz systemów otwierania drzwi w autobusach i autokarach.

INNE POJAZDY

Współpracujemy z producentami pojazdów specjalistycznych, w tym pojazdów rolniczych, górniczych i budowlanych, a także statków.

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source