XSZ-V


XSZ-V - zawór bezpieczeństwa 5/2 z samokontrolą pneumatyczną

DN: 8 mm i 10 mm

Przyłącze: G1/4 … G1/2


Elektropneumatyczny zawór bezpieczeństwa 5/2 z serii XSZ jest skonstruowany nadmiarowo. Samoistnie bezpieczny system sterowania z podwójnym zaworem i dynamiczną samokontrolą zapewnia najwyższe możliwe pokrycie diagnostyczne 99% według normy DIN EN ISO 13849 bez konieczności stosowania zewnętrznych elementów diagnostycznych. Ponadto ta bezpieczna konstrukcja nie wymaga zastosowania dodatkowych elektronicznych urządzeń monitorujących ani okresowych prób i wyłączeń.

Przy odpowiednim zastosowaniu w ramach funkcji „Bezpieczne wycofywanie” zawory z tej serii z certyfikatem DGUV zapewniają bezpieczeństwo kategorii 4 poziomu „e” zgodnie z normą DIN EN ISO 13849. Zawory z tej serii z wbudowanymi zabezpieczającymi tłumikami dźwięku są dostępne w wielkościach konstrukcyjnych DN8 i DN10. Wysokie współczynniki B10 sięgające 8 milionów cykli łączeniowych zapewniają optymalny czas eksploatacji przed konieczną wymianą zapobiegawczą (wartość T10d) zaworów. Zawory bezpieczeństwa 5/2 są również dostępne ze sterowaniem pneumatycznym.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej