Kiedy automatyzacja nie może czekać
Od standardowych do specjalnych w ciągu kilku dni: jak szybka realizacja cylindrów ISO wspiera dzisiejszą automatyzację
Spełnienie wymagań dzisiejszej produkcji wymaga od zespołów inżynierów szybszego niż kiedykolwiek działania. Niezależnie od tego, czy dostosowujesz projekt maszyny, rozwiązujesz problem z dopasowaniem w ostatniej chwili, czy przywracasz krytyczny czas pracy, nie możesz czekać tygodniami na komponenty. Siłowniki pneumatyczne pozostają podstawą niezliczonych systemów automatyki, ale doraźne dostosowywanie często spowalnia projekty i zwiększa koszty.
Dzięki szybkim usługom inżynieryjnym w regionie EMEA i Ameryce Północnej pomagamy producentom OEM i konstruktorom systemów szybciej przejść od koncepcji do instalacji — niezależnie od miejsca ich działalności.
Nasza komórka szybkiego reagowania w Alpen w Niemczech odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu tej elastyczności. Oferując szeroką gamę standardowych wariantów ISO, rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz wewnętrzną wiedzę specjalistyczną, szybko dostarczamy cylindry dostosowane do potrzeb klienta. Niezależnie od tego, czy są to produkty standardowe, czy specjalne, zapewniamy producentom OEM i konstruktorom systemów łatwe i niezawodne przejście od koncepcji do instalacji.

Dlaczego elastyczność ma znaczenie w dzisiejszych systemach automatyki
Automatyka przemysłowa szybko się rozwija. Krótsze cykle projektowe, ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i ograniczenia kadrowe to nowa rzeczywistość. Inżynierowie projektanci potrzebują rozwiązań, które łatwo integrują się z maszynami, działają niezawodnie w trudnych warunkach, spełniają certyfikaty, zmniejszają zużycie powietrza i energii oraz są dostarczane szybko bez utraty jakości.
Tradycyjne łańcuchy dostaw często mają trudności z spełnieniem tych wymagań. Standardowe, gotowe komponenty mogą nie pasować do konkretnego projektu, a produkcja na zamówienie zazwyczaj wymaga długiego czasu realizacji. Ta luka powoduje, że inżynierowie muszą iść na kompromis w zakresie wydajności lub opóźniać terminy realizacji projektów.
Potrzeba szybkości ma zastosowanie na całym świecie, dlatego nasze możliwości szybkiej realizacji zamówień na zamówienie obejmują region EMEA i Amerykę Północną, zapewniając szybką i spójną reakcję we wszystkich regionach.
Zaczynamy od sprawdzonych platform ISO, takich jak zaawansowana seria ISOLine™ z systemem adaptacyjnej amortyzacji (ACS), która spełnia normę ISO 15552. Cylindry te są zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji i szybkiej konfiguracji, oferując szeroką gamę standardowych wariantów. Ale kiedy „standard” nie wystarcza, najważniejszym atutem staje się elastyczność.
Krótki czas realizacji zamówień niestandardowych bez komplikacji
Nasza komórka szybkiego reagowania to nie tylko linia produkcyjna, ale także dedykowana usługa zaprojektowana w celu szybkiego rozwiązywania konkretnych problemów. Rozumiemy, że „niestandardowe” zazwyczaj oznacza „skomplikowane” i „powolne”. Usunęliśmy te bariery.
W przypadku zastosowań, w których standardowe warianty nie zapewniają optymalnej wydajności, nasz zakład Alpen zapewnia specjalistyczną obsługę techniczną, aby szybko i precyzyjnie spełnić wyjątkowe wymagania. Rozwiązania niestandardowe są zazwyczaj dostępne w ciągu około tygodnia, co zapewnia znacznie krótszy czas realizacji w porównaniu z tradycyjną produkcją niestandardową. Usługa ta rozpoczyna się od konsultacji technicznej z zespołem inżynierów, aby zapewnić idealne dostosowanie modyfikacji materiałów i projektu do zastosowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów związanych z ruchem pneumatycznym, korzystamy z bogatej biblioteki sprawdzonych projektów, aby sprostać różnorodnym potrzebom, w tym materiałom, uszczelkom, obróbce powierzchni i warunkom środowiskowym. Dzięki temu możemy dostarczać zoptymalizowane rozwiązania oparte na sprawdzonych projektach.
Nasza pełna gama opcji dostosowywania obejmuje:
Zmiany tłoczyska
Regulacje powierzchni i wykończenia
Alternatywne porty i pozycje
Modyfikacje powierzchni
Specjalne pokrywy końcowe
Różne uszczelnienia dostosowane do temperatury lub kompatybilności z mediami
Niestandardowe interfejsy do wymiany starszych modeli
Te dostosowane modyfikacje zmieniają standardowe cylindry ISO w precyzyjne, dostosowane do potrzeb rozwiązania bez opóźnień związanych z długimi cyklami projektowymi. Korzystamy z narzędzi cyfrowych, w tym danych produktów gotowych do CAD i kontrolowanych wariantów zestawień materiałów (BOM), aby zapewnić dokładność i powtarzalność.
Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez wydajność inżynieryjną
że nawet 30% energii sprężonego powietrza że nawet 30% energii sprężonego powietrza jest marnowane z powodu wycieków, złej optymalizacji ciśnienia lub nieefektywnej konstrukcji systemu.
Nasza komórka szybkiego reagowania bezpośrednio wspiera cele zrównoważonego rozwoju, umożliwiając określenie dokładnego cylindra potrzebnego do wykonania zadania. Często inżynierowie są zmuszeni do nadmiernego specyfikowania standardowego cylindra, ponieważ idealny rozmiar lub konfiguracja nie są szybko dostępne. Zbyt duże cylindry zużywają więcej powietrza niż to konieczne przy każdym skoku.
Korzystając ze specjalnych wariantów i niestandardowych rozwiązań, można zapewnić odpowiedni rozmiar i konfigurację. Pozwala to zmniejszyć ciśnienie robocze, zminimalizować zużycie i uniknąć marnotrawstwa energii związanego z nadmierną specyfikacją. Ponadto nasze cylindry standardowe zgodne z normą ISO 15552 zostały zaprojektowane tak, aby od podstaw zmniejszyć marnotrawstwo powietrza i zużycie energii.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą 14-punktową listą kontrolną dotyczącą oszczędzania energii oraz 12 strategiami ekspertów mającymi na celu zmniejszenie marnotrawstwa energii sprężonego powietrza.
Portfolio zaprojektowane z myślą o szybkiej reakcji
Oferujemy jedną z najbardziej kompleksowych gam cylindrów ISO w branży, w tym:
Cylindry profilowe i cięgłowe ISO 15552
Cylindry kompaktowe ISO 21287
Rozwiązania ze stali nierdzewnej do trudnych warunków
Cylindry beztłoczyskowe
Dzięki szerokiej gamie opcji montażu i akcesoriów nasze standardowe cylindry są dostarczane szybko, a konfiguracje niestandardowe są często dostępne w skróconych terminach realizacji, w zależności od zapotrzebowania.
Globalna sieć szybkiej realizacji zamówień na cylindry niestandardowe: Alpen, University Park i Rockford
Nasza komórka szybkiego reagowania w Alpen w Niemczech dostarcza klientom z regionu EMEA specjalne produkty zgodne z normą ISO 15552 w krótkim czasie. Jest to jednak więcej niż usługa regionalna — jest to część globalnej sieci zaprojektowanej w celu przyspieszenia dostaw cylindrów niestandardowych niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.
W Ameryce Północnej nasze zakłady w University Park i Rockford oferują uzupełniającą usługę szybkiej produkcji cylindrów zgodnych z normą NFPA. Dzięki zaawansowanej obróbce skrawaniem i modułowej, konfigurowalnej platformie projektowej mogą one produkować cylindry „na zamówienie” w imponująco krótkim czasie:
Cylindry standardowe: gotowe w ciągu zaledwie 3 dni
Cylindry specjalne: dostarczane w ciągu 5–10 dni, w zależności od stopnia złożoności
Odzwierciedla to nasze podejście w regionie EMEA: Nie dostosowuj swojego zastosowania do komponentu — my skonfigurujemy komponent tak, aby pasował do Twojego zastosowania, i zrobimy to szybko.
Alpen, University Park i Rockford tworzą razem globalną sieć szybkiego projektowania. Niezależnie od tego, czy Twoja maszyna jest produkowana w regionie EMEA, Ameryce Północnej, czy też obsługuje klientów na całym świecie, skorzystasz z:
Stałej responsywności
Sprawdzonej wiedzy specjalistycznej
Szybkiej dostawy
Wszystko to bez utraty jakości inżynierii.
Dostarczanie wyników dla producentów OEM i konstruktorów maszyn
Wykorzystując naszą szybką reakcję, specjalne warianty i niestandardowe produkty specjalne, producenci OEM i konstruktorzy maszyn mogą osiągnąć szybsze cykle rozwoju maszyn i większą elastyczność w projektowaniu produktów. Zyskujesz możliwość szybszego rozwiązywania złożonych wyzwań projektowych, zmniejszenia ryzyka przestojów i uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Wszystko to poparte jest naszym sprawdzonym doświadczeniem produkcyjnym i zaangażowaniem w jakość, w tym certyfikatem ISO 9001. Nie tylko dostarczamy części, ale także współpracujemy z Państwem, aby zapewnić sprawne działanie automatyki.
Gotowi do przyspieszenia swoich projektów automatyzacji?
Porozmawiajcie z naszymi specjalistami w regionie EMEA lub Ameryce Północnej, aby dowiedzieć się, jak możemy przyspieszyć Państwa kolejny projekt automatyzacji dzięki specjalnym wariantom i niestandardowym rozwiązaniom.