Robôs sobre trilhos: usando eixos lineares como um sétimo eixo
Por que adicionar um sétimo eixo aos robôs industriais?
Cada vez mais, os robôs industriais precisam fazer mais — alcançar distâncias maiores, cobrir áreas de trabalho mais amplas e se adaptar às demandas de produção em constante mudança. Embora os robôs de seis eixos ofereçam flexibilidade e precisão, sua área de trabalho é fixa.
Adicionar um eixo linear como sétimo eixo — colocando efetivamente o robô sobre trilhos — permite que o robô se desloque ao longo de um trajeto definido. Esse conceito simples aumenta drasticamente o alcance, mantendo a precisão de posicionamento e a repetibilidade.
Para OEMs, fabricantes de máquinas e engenheiros de automação, os robôs sobre trilhos oferecem uma maneira escalável de ampliar a capacidade robótica sem a necessidade de migrar para modelos de robôs maiores ou mais complexos.
O que é um sistema de robô de 7º eixo?
Um sistema de 7º eixo integra um eixo de movimento linear abaixo ou ao lado de um robô, permitindo movimento horizontal ou vertical adicional além do alcance nativo do robô.
Este eixo linear pode:
Ampliar o espaço de trabalho do robô
Permitir que um robô atenda a várias estações
Permitir o reposicionamento sem reequipamento ou realocação
O controlador do robô normalmente sincroniza o movimento entre o robô e o eixo linear, garantindo movimentos coordenados e uma precisão consistente do trajeto.
Principais vantagens dos robôs sobre trilhos
Maior alcance e cobertura
Um eixo linear permite que um único robô se desloque entre várias zonas de trabalho, como células de soldagem, separação, inspeção ou montagem, sem a necessidade de duplicar equipamentos.
Layouts mais eficientes
Ao deslocar o robô em vez de duplicar o número de robôs, os fabricantes podem reduzir o espaço ocupado, simplificar os layouts e otimizar o fluxo de materiais.
Escalabilidade e flexibilidade
Os sistemas podem ser ampliados ao longo do tempo ajustando-se o comprimento dos trilhos, adicionando-se estações ou reconfigurando-se processos, apoiando estratégias de automação modulares e escaláveis.
Utilização otimizada do robô
Um 7º eixo permite maior utilização do robô, particularmente em processos com múltiplas tarefas sequenciais ou estações de trabalho distribuídas.
Considerações de projeto para eixos lineares em aplicações robóticas
A especificação de eixos lineares para uso como 7º eixo requer uma análise cuidadosa dos requisitos mecânicos e de controle.
Carga e comportamento dinâmico: O eixo deve suportar a massa combinada do robô, das ferramentas e da carga útil, mantendo a rigidez e a precisão de posicionamento sob movimento dinâmico.
Precisão e repetibilidade: O posicionamento consistente ao longo do trilho é fundamental, especialmente quando o robô realiza tarefas de precisão em vários locais.
Seleção de acionamento e guia: Eixos lineares acionados por correia, cremalheira e pinhão ou fuso podem ser selecionados dependendo dos requisitos de velocidade, carga útil e comprimento de deslocamento.
Integração com sistemas de controle de robôs: os sistemas de 7º eixo bem-sucedidos dependem de uma comunicação perfeita entre o controlador do robô e o sistema de acionamento do eixo linear.
Aplicações típicas para sistemas robóticos de 7º eixo
Os robôs sobre trilhos são amplamente utilizados em:
Carroceria automotiva e montagem final
Soldagem, corte e tratamento de superfícies
Sistemas de pick-and-place e manuseio de materiais
Palletising and embalagem
Inspeção e testes em grandes áreas
Nessas aplicações, o eixo linear torna-se uma parte essencial da arquitetura de automação, e não apenas um acessório.
Apoiando uma automação flexível e preparada para o futuro
À medida que as demandas de automação continuam a evoluir, os sistemas de 7º eixo oferecem uma maneira prática de ampliar a capacidade dos robôs sem a necessidade de reprojetar células de produção inteiras.
Ao combinar o movimento linear com a flexibilidade robótica, os fabricantes podem criar soluções de automação mais fáceis de escalar, reconfigurar e preparar para o futuro.
Resumo
O uso de eixos lineares como 7º eixo permite que os robôs:
Cubram áreas de trabalho maiores
Atendam a várias estações com eficiência
Ofereçam automação flexível e escalável
Para muitas aplicações, os robôs sobre trilhos representam um equilíbrio inteligente entre desempenho, eficiência e adaptabilidade a longo prazo.
Conteúdo relacionado a movimento linear e automação robótica
Movimento elétrico – selecionando a melhor solução para suas necessidades Uma visão geral de nosso portfólio completo de movimento elétrico, incluindo eixos lineares, atuadores elétricos e sistemas multieixos, com o suporte de nossa expertise em engenharia de aplicações.
Eixos lineares para sistemas robóticos e automatizados Explore soluções modulares de eixos lineares projetadas para suportar movimento dinâmico e longo curso
Suporte à certificação e conformidade Acesse orientações e documentação para auxiliar na especificação de sistemas de movimento em conformidade com as normas em ambientes de automação regulamentados e críticos para a segurança.