PROCESUL DE AUTOMATIZARE
Folosim cele mai recente materiale și tehnologii pentru a oferi o gamă de soluții standard și igienice. Acestea includ terminale cu supape; soluții de separare a azotului; presostate și senzori; filtrarea aerului de refulare și o gamă de produse din oțel inoxidabil rezistente la coroziune.
Supapele noastre înclinate cu scaun manipulează aburul și lichidele agresive; supapele cu membrană sunt rezistente la coroziune; supapele cu bilă sunt ușor de instalat; și controlul proporțional oferă un răspuns exact și stabil.
Oferim o selecție completă de presostate și senzori, iar soluțiile de filtrare a aerului de refulare înseamnă un aer de refulare de înaltă calitate. Echipamentele de pregătire a aerului sunt disponibile în unitățile modulare, iar soluțiile de purificare a CO2 oferă o alimentare permanentă cu gaze (
UMPLERE
În mod natural, siguranța alimentelor este o considerație esențială. Pentru a evita posibilitatea de contaminare, ne asigurăm că toate componentele sistemului care sunt în contact direct sau indirect cu produsul alimentar/ băutura principal(ă) – cum ar fi cilindrii pentru supapele de umplere, de exemplu – sunt realizate din material netoxic, rezistent la coroziune și non-absorbant.
ZONA NON-ALIMENTARĂ
Scopul nostru este excelența în design în toate domeniile. Chiar dacă această etapă a procesului nu implică un contact cu alimentele, inginerii noștri nu caută numai să îndeplinească, ci și să stabilească standarde de calitate, folosind materiale care sunt ușor de curățat și rezistente la coroziune.
În procesele de transfer, ambalare secundară și paletizare, produsele și soluțiile noastre includ pregătirea aerului pentru componentele pneumatice; Cilindri cu picior, fără tijă și ghidați; produse de vid; terminale de supape cu protocoale în industria comună și IVAC pentru economii de energie optimizate de până la 50%.