Produsele noastre ajută la îmbunătățirea performanței și a reducerii timpilor morți, cât și a consumului de energie în cadrul liniei de producție.
Avem o experiență vastă în domeniul sectoarelor industriale și ne folosim de înțelegerea noastră, a provocărilor tehnice și a cadrului legislativ, pentru a dezvolta produse în platforma de pionierat si a răspunde nevoilor specifice.
Scopul nostru este de a ne ajuta clienții în obținerea celor mai bune rezultate cu ajutorul produselor IMI Precision, totul rezumându-se la o optimizare de cost.
Suna-ne sau scrie-ne pe mail
Suntem lider mondial în domeniul tehnologiilor pentru vehicularea și controlul fluidelor, livrand soluții excepționale care îmbunătățesc productivitatea și eficiența echipamentelor.
IO-Link is revolutionising Industrial Automation by offering a standardised communication interface for all IO-Link devices, with simple installation and a complete range of diagnostics functionality.
IO-Link is the ideal solution for cost effective, more efficient and reliable production. It enables seamless communication and a powerful infrastructure to manage data through your manufacturing process. Intelligent devices can be used to their full potential with IO-Link, paving the way for Industry 4.0 in Industrial Automation.
IO-Link is simple to install and enables continuous diagnostics, as well as remote and automated configuration of all the IO-Link devices in your system.
Norgren offers a complete IO-Link system solution, which includes a wide range of IO-Link enabled devices, IO-Link Masters and I/O Modules (Hubs).
Please enter your details below
Chat Live Începeți conversația
Click pentru a discuta cu echipa noastră și a obține raspuns rapid.
The Norgren IO-Link Master acts as a gateway between IO-Link devices and the higher-level communication system, such as Ethernet. Data is accessible for immediate action or long-term analysis via an industrial information system (PLC, HMI, etc.)
Excelon Plus offers exceptional performance, is compact and light-weight and suitable for all industrial applications. IO-Link capability allows remote set-up and application performance data for improved monitoring.
Our 34D and 54D Electronic pressure sensors for pneumatic, hydraulic & all fluid applications are IO-Link enabled to allow remote set-up and access to application performance data for improved system monitoring.
Norgren VR and VS Valve Islands ranges now include IO-Link capability. Both sub-base style and spool valves will optimise your pneumatics applications.
A magnetically operated solid state switch with standardised IO-Link capability which is fully compatible with all Norgren actuator ranges for an intelligent automation structure.
Our proportional valves with IO-Link technology allows a driven command signal that provides greater flexibility in setting up and operating valve over an analogue setup.