Soluţii cabină
Proiectele noastre compacte ocupă un spațiu minim în spatele tabloului de bord, îmbinând design-ul general al tabloului de bord cu interiorul din elemente grafice proiectate în mod personalizat și opțiunile de iluminat disponibile.
Caracteristicile inovatoare includ fitinguri push-to-connect, comutare electrică fără contact și funcții bazate pe microprocesoare.
Controalele noastre pneumatice si electronice pentru cabinele de vehicule comerciale sunt proiectate cu precizie pentru funcționalitate, durabilitate și fiabilitate.
SISTEME DE CONTROL SCAUN
Electrovalve de înaltă performanță montate pe șasiu cu caracteristici de stivuire "răsuceşte și blochează", care au o singură sursă de aer atunci când sunt montate pe mai multe matriţe. Supapele sunt acționate de la distanță de comutatoarele electrice montate în tabloul de bord și conectate prin intermediul cablajelor electrice standard:
- Supapele de siguranță Tip-over permit ieșirea/evacuarea cu ușurinţă în cazul unei răsturnări parțiale sau complete
- Memoria cu multiple specificaţii poate stoca poziția preferată a scaunului pentru mai mulţi şoferi
- Sistemele de reglare oferă compensarea automată a scurgerilor
- Supapa de recirculare dezumflă rapid airbag-ul scaunului pentru a intra și ieși cu mai multă uşurinţă
SUPAPE DE CONTROL PNEUMATICE MANUALE
Cu proiecte personalizate pentru a satisface cerințele ergonomice individuale, supapele noastre sunt capabile să reziste la medii agresive și la funcţionare continuă, cu conexiuni tubulare integrate pentru a reduce costurile, utilizarea aerului și timpul de asamblare:
- Supapă de control proporțional pentru frânarea remorcii personalizat proiectată
- Blocare parţială a sistemului de frânare pentru a preveni dispersiile accidentale
- Frâna de lucru oferă o soluție eficientă energetic pentru aplicaţii solicitante