Soluţii şasiu
Soluțiile noastre de control pneumatic respectă toate cerințele de reglementare pentru utilizarea în aplicațiile primare și auxiliare și s-a dovedit că reduc scurgerile, costurile totale de proprietate şi îmbunătățesc fiabilitatea.
Blocurile de electrovalve de înaltă performanță, au o singură sursă de aer, atunci când sunt montate grupat, în timp ce placile de baza reduc greutatea totală și spatiul de montaj.

Electrovalve şi reţele de supape
Electrovalve de înaltă performanță montate pe șasiu cu caracteristici de stivuire "răsuceşte și blochează", care au o singură sursă de aer atunci când sunt montate pe mai multe matriţe. Supapele sunt acționate de la distanță de comutatoarele electrice montate în tabloul de bord și conectate prin intermediul cablajelor electrice standard:
- Control diferențial
- Control evacuare motor
- Semnal claxon
- Ax de ridicare
- Transmiterea puterii
- Divizare / gamă

Controlul axului de ridicare
Modulul controlului axului de ridicare montat pe șasiu pentru camioane și remorci de mare tonaj integrează două supape releu frână recunoscute în industrie într-o singură unitate cu o excelentă capacitate de curgere pentru acționarea rapidă pe ax. Modulul nostru de control al axului de ridicare este disponibil fie în versiunea electrică, fie în cea pneumatică și poate fi montat direct pe transmisie.

Racorduri şi accesorii
Racordurile unice push-to-connect permit efectuarea în câteva secunde a conexiunii dintre frâna pneumatică şi tuburile auxiliare. Fitingurile noastre completează pe deplin celelalte soluții de vehicule care ne aparţin, conducând la reducerea scurgerilor și la îmbunătățirea economiei de combustibil:
- Design robust dovedit de-a lungul ultimilor 30 de ani la bordul vehiculelor utilizate în aplicații de frânare pneumatică, auxiliare și de propulsie.
- Racord montaj rigid cu prindere multipla, pentru cresterea fortei de strangere in conditii extreme de temperatura.
- Filet de etanşare cu aplicare în prealabil și filet metric drept disponibile în variantele 'O' ring.
- Fitinguri din alamă adecvate pentru utilizarea în condiții extreme de presiune și temperatură.
- Fitingurile din material compozit sunt ușoare și rezistente la coroziune.
- Supape de reţinere simple și duble, disponibile cu porturi multiple in diverse dimensiuni, pana la elemente de control tip cartus si placi de baza filetate.
- Conexiune tub integral și caracteristici de curgere ridicate.

Elemente de interconectare
Conceput pentru trecerea aerului în cabină și în afara acesteia, elementul de interconectare creează un punct de distribuție pentru conexiuni multiple de aer și un punct unic de instalare pentru comutatoarele de presiune. Conexiunile centralizate oferă productivitate și fiabilitate sporită, reducând căile de scurgere, greutatea totală și a spatiului ocupat. Fiecare element de interconectare este creat în mod specific in functie de nevoile clientului.