Engine


Soluţii motoare

Soluțiile noastre îndeplinesc cerințele dificile de temperatură și vibrații pentru camioanele de mare tonaj și pentru motoarele off-highway de astăzi. Am dezvoltat un set de bază de tehnologii pentru a contribui cu sisteme de tipul EGR, SCR, îmbunătățind porţile de evacuare a gazelor și filtrarea particulelor de motorină.


Furnizăm control electric şi pneumatic de înaltă performanță utilizând supape inovatoare și tehnologie de acționare pentru toate cerințele actuale și viitore de control ale motorului.


Clapete de admisie

Acest produs de înaltă performanță asigură asistență EGR, menține ridicată temperatura pe ţeava de eşapament și permite oprirea rapidă a motorului:

  • Actuator DC fără perii cu o durabilitate ridicată
  • Carcasă din aluminiu turnată sub presiune, montată pe țeavă
  • Clapă și ax principal/arbore din oțel inoxidabil
  • Actuator inteligent CAN J1939, 12V și 24V
  • Arc de revenire pentru siguranţă cu deschidere normală
  • Comandă directă compactă

Control turbocompresor cu geometrie variabilă

Furnizăm control pneumatic avansat, de înaltă performanță, pentru turbocompresoare cu geometrie variabilă (VGT) - un sistem de control în buclă închisă complet integrat, care include un ECU, senzor de presiune și o supapă proporțională:

  • Comunicarea cu motorul și / sau cu vehiculul ECU este posibilă
  • Disponibil cu feedback/reacţie de presiune sau deplasare, precum și cu control CAN sau PWM
  • Potrivit pentru utilizarea cu Euro IV, V, VI, cerințele EPA aplicaţiile finale Tier 4
  • Clasa de risc - IP6K9K

Bloc de supape multifuncționale pentru controlul motorului

Acest produs de înaltă performanță integrează două functii de evacuare pentru turbosuflante în două etape şi evacuarea motorului pentru franare intr-un singur modul:

  • Regulator de presiune integrat și senzor de presiune evacuare spate
  • Utilizează distribuitoare ce și-au devedit perofrmanța
  • Reduce costul total de proprietate
  • Conexiune de aer unică, conexiune electrică unică

Control EGR

Soluțiile noastre EGR personalizate asigură un control proporțional pneumatic precis pentru supapele "hot side" EGR:

  • Produs dovedit prin ani de utilizare a motorului diesel pentru utilajele de mediu şi mare tonaj
  • Potrivit pentru cerințele EPA, Tier 4 Final și stadardele Euro IV, V și VI

Studii de caz

Descoperiţi modul în care soluțiile noastre de motor cu propulsie îi ajută pe producătorii de vehicule comerciale să respecte legislația privind emisiile.


Control frână de eşapament pentru motor

Controlul proporțional integral al frânei de eşapament cu senzor de presiune evacuare spate integrat asigură economii de greutate, amprentă și număr de componente:

  • Controlul pneumatic precis al frânei de eşapament
  • Acţionat direct, îmbunătățind viteza de reacţie/răspuns cu aproximativ 30%
  • Montaj standard unic necesar pentru instalare
  • Design durabil capabil să reziste la temperaturile de sub capotă și la mediile cu vibrații

Încălzire rezervor de ad-blue sistem SCR

Utilizând circuitul de răcire al motorului pentru motoarele de camioane de mediu și mare tonaj, supapa de încălzire a rezervorului de uree (UTHV) reglează debitul lichidului de răcire catre rezervorul colector de Ad-Blue / uree:

  • Fitingurile specifice aplicațieiPoka-yoke permit o instalare ușoară
  • Reglează temperatura în medii ambiante reci, oferind protecţie împotriva înghețului
  • Reducând greutatea unităţii cu 200g, oferă o eficienţă a consumului de combustibil
  • Utilizate pe drumuri principale sau pe teren, funcţionează cu toate aplicațiile motorului
  • Concepute special pentru operarea în condiții climaterice mai reci, acestea asigură o funcționare neîntreruptă
  • Utilizarea de materiale de înaltă performanță minimizează întreținerea

Find out more

Please enter your details below