Intrerupatoare de presiune si senzori

Intrerupatoare de presiune si senzori

Comutatoarele și senzorii de presiune pot fi folosiți pentru a monitoriza automat nivelurile de presiune într-un sistem pneumatic sau pot fi utilizate pentru funcții de monitorizare mai complexe în aplicații de aer, apă, hidraulice sau orice alte fluide neutre.


Senzori de presiune electronici

Oferind avantaje in ceea ce priveste precizia, durata de viață și funcționalitatea, gamele noastre permit utilizatorilor să reacționeze rapid și eficient la cerințele schimbătoare prin intermediul informațiilor încorporate. Punctele de presiune sunt programabile manual sau de la distanță prin IO-Link, cu un nivel ridicat de vizibilitate datorita luminii LED și afișajelor digitale. Senzorii de presiune electronici sunt utili în special în aplicațiile în care presostatul mecanic clasic nu este potrivit.

 

Beneficii

  • Conexiune
    Funcția IO-Link permite configurarea de la distanță și accesul la datele de performanță ale aplicației pentru o monitorizare îmbunătățită a sistemului.
  • Usor de utilizat
    Ecran programabil cu două culori, de dimensiuni mari, pentru a identifica cu ușurință starea comutării.
  • Acuratete
    Precizie ridicată până la ± 0,5% din raza de acțiune.

Descarca

34D Senzori de presiune electronici

Aplicatii pneumatice, hidraulice & toate fluidele

Mai multe informaţii

 


Senzori de presiune electro - mecanici

Comutatorul nostru de presiune 18D oferă un dispozitiv simplu, dar eficient, pentru utilizare în aer, apă și alte aplicații aferente fluidelor neutru. De asemenea, oferim versiuni gratuite ATEX și LABS, precum și modele potrivite pentru utilizare la temperaturi scăzute și ridicate. Comutatorul nostru de presiune 20D oferă o soluție mai cuprinzătoare, cu opțiuni pentru presiune joasă și histereză reglabilă.

 

18D beneficii

  • Design robust și compact, este rezistent la șocuri până la 15g cu o precizie de ± 3%.
  • Versatil - potrivit pentru aer, apă și alte aplicații aferente fluidelor neutre.

20D beneficii

  • Acuratente inalta ± 1%.
  • Versatil - potrivit pentru aer, apă, aplicatii hidraulice, fluide neutre și agresive.
18D Senzori de presiune

Presostate robuste și compacte, rezistente la șocuri până la 15g

Mai multe informaţii
20D Senzori de presiune

Potrivit pentru toate fluidele și precizie până la ± 1%

Mai multe informaţii