Actuators


Configurator cilindri de acționare

Putetț crea propriul cilindru de acționare utilizând configuratorul de produs online. Se pot selecta curse de lungimi non-standard, alege temperatura maximă de operare a etanșărilor și multe altele, și apoi se pot adauga elementele de montaj și senzorii de poziție. Având toate datele introduse, puteți obține informații referitoare la preț și timp de livrare și să completați achiziția online.


Se poate face descărcări pentru configurația dorită într-un format CAD agreat. Punem la dispoziție 60+ formate CAD inclusiv AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX si Catia.


Gama de produse

ISOLine PRA/802000 - ISO 15552
ISOLine RA/802000 - ISO 15552
RA/192000/M - ISO 21287

Seria de cilindri RA/192000/M este conform ISO 21287. Este disponibilă în 9 dimensiuni ale diametrului în intervalul 20-125mm și în lungimi de cursă cuprinse între 5mm si 500mm.

RA/8000/M - ISO 15552

Seria de cilindri RA/8000/M este conform ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 si NFE 49-003-1. Este disponibilă în 4 dimensiuni ale diametrului în intervalul 160-320mm și în lungimi de cursă cuprinse între 5mm si 2800mm.

 

RM/8000/M - ISO 6432

Seria de cilindri RM/8000/M este conform ISO 6432 si este perfecta pentru aplicații având forțe de acționare mici și medii. Este disponibilă în 5 dimensiuni ale diametrului în intervalul 10-25mm și în lungimi de cursă cuprinse între 5mm și 500mm.

 

M/146000/M - Rodless Actuators

Seria de cilindri Lintra tip M/146000/M este una din cea mai utilizată și cuprinzatoare gamă disponibilă. Este disponibilă în 8 dimensiuni ale diametrului în intervalul 16-80mm și ăn lungimi de cursă până la 8500mm.

 

Sunați: +40 31 425 17 06

Luni - Vineri: 9:00am - 5:00pm

 

Email office@imi-precision.ro

Echipa noastră este disponibilă pentru a raspunde tuturor solicitarilor în intervalul orar 9.00am până la 5pm, de luni până vineri.