Brezbatnični električni aktuatorji

Brezbatnični električni aktuatorji

Norgren ELION

Rodless Electric Actuators

Brezbatnični elektromehanski linearni aktuatorji so na voljo v dveh pogonskih možnostih – zobati jermen ali krogelni vijačni pogon. Pogon zobatih jermenov zagotavlja najvišje hitrosti in najdaljše gibe, krogelni vijačni pogon pa lahko premika večje obremenitve z izjemno natančnim in ponovljivim pozicioniranjem.


  • Natančen in ponovljiv
    Pogonske tehnologije in servo motor zagotavljajo natančno in ponovljivo pozicioniranje.
  • Velika hitrost in hiter odziv
    Zobati jermen omogoča hiter pospešek in zelo dinamično upravljanje s hitrostmi do 10 m / s.
  • Izravna obremenitev
    Notranji sistem vodenja preprečuje trenutne obremenitve.
  • Zmogljivost z visoko obremenitvijo
    Natančni kroglični vijak in kroglasta vijačna matica lahko prenese visoke obremenitve.
  • Spremljanje uspešnosti
    Vgrajeni senzorji motorja in zunanja stikala z zmogljivostjo IO-Link spremljajo delovanje pogona in omogočajo načrtovano vzdrževanje.
  • Varnost v uporabi
    Servo motor z opcijsko integrirano zadrževalno zavoro omogoča samodejno zaklepanje, ko je moč izključena
  • Odporen na okolje
    Pokrivni trak ščiti pogonske mehanizme pred dejavniki okolja. Brisalci vozička odstranijo nesnago; sistem vodenja je zaščiten znotraj pogona.
  • Pametne konfiguracije
    Spletni konfigurator omogoča hiter in enostaven izbor izdelkov na podlagi vnosa uporabnikove aplikacije.

 

 

Tehnične specifikacije

  • 4 velikosti
  • Integrirano vodenje
  • Zaščitni prekrivni trak
  • Robustna izvedba
  • Brez vzdrževanja
  • Dolga življenjska doba in zanesljivost
  • Širok izbor motorjev, pogonov in dodatne opreme
  • Wide range of motors, drives and accessories

Možnosti

  • Pogon s krogličnim vijakom ali zobatim jermenom
  • Z ali brez servo motorja
  • I/O Link povezava
NAMENSKI KONFIGURATOR

Naš intuitiven, preprost spletni konfigurator je prilagodljiv, tako da izberete pravi pogon za svoje potrebe.

Konfigurirate lahko na podlagi uporabnih lastnosti, kot so dolžina, upor in hitrost; ter lastnosti izdelka, kot so velikost, dolžina hoda in namestitev.

White Paper

Določitev najboljše rešitve za pogone je pogosto zapletena za proizvajalce, ki morajo razumeti tako njihovo uporabo kot cenovno najučinkovitejšo, energetsko učinkovito rešitev.

Naš "White paper" vsebuje priročen kontrolni seznam, ki vam omogoča, da lahko samozavestno izberete najboljšo rešitev, naj bo to električna ali pnevmatska.

CAD KONFIGURATOR

Če poznate izdelek, ki ga potrebujete, vam naš CAD Configurator omogoča konfiguriranje z atributi izdelka, dodajanje nastavkov in dodatkov ter nalaganje konfiguracije v domači obliki CAD.

Podpiramo 60+ matičnih oblik CAD, vključno z AutoCAD, SolidWorks, Pro / Engineer, NX in Catia.


Motors

Norgren ELION electric actuators are complemented by a range of high performance AC servo motors. Motors can be mounted axially or in parallel. We offer a wide torque range from 0.16 Nm to 10.5 Nm, and a selection of feedback options.

Technical Specification

  • Torque range: 0.16 Nm to 10.5 Nm
  • Optional holding brake
  • Flange size according to IEC-72-1
  • IP65 protection (motor only)
  • Low inertia
  • UL/CUL, CE and RoHS Compliant

Drives

Norgren ELION electric actuators are available with a range of servo drives offering maximum servo performance in a minimum size package. Minimal footprint and exceptional power density make them one of the smallest servo drives on the market today.

Technical Specification

  • 3 options available, 200 V to 400 V
  • EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet and CANopen protocols
  • Small footprint
  • 250 µs cycle time
  • Built-in RS485 communication

More Information

Download the technical information you need