Tlacna Stikala

Pressure Switches & Sensors

Pressure switches and sensors can be used to automatically monitor pressure levels in a pneumatic system, or be used for more complex monitoring functions in air, water, hydraulic or any neutral fluid applications.


Elektronska tlačna stikala

Natančnost, dolga življenjska doba in funkcionalnost: naša ponudba uporabnikom omogoča hitro in učinkovito odzivanje na spreminjajoče se zahteve s pomočjo vgrajene inteligence. Nastavljene vrednosti tlaka so programirane ročno ali na daljavo prek IO-Link, z visoko stopnjo vidnosti prek LED diod in digitalnih zaslonov. Elektronski tlačni senzorji so še posebej uporabni v aplikacijah, kjer klasično mehansko tlačno stikalo ni primerno.

 

Prednosti:

  • Povezava
    Zmogljiv IO-Link omogoča daljinsko nastavitev in dostop do podatkov o zmogljivosti aplikacije za izboljšano spremljanje sistema.
  • Enostaven za uporabo
    Velik, dvobarven programsko nastavljiv zaslon za enostavno prepoznavanje stanja preklopa.
  • Natančnost
    Visoka natančnost do ± 0,5% razpona.

Prenosi

 


Elektromehanska tlačna stikala

Naše 18D tlačno stikalo ponuja preprosto, a učinkovito uporabo z mediji kot so zrak, voda, hidravlične in druge nevtralne tekočine. Ponujamo tudi različice ATEX in LABS ter modele, primerne za uporabo pri nizkih in visokih temperaturah. Naše 20D tlačno stikalo ponuja celovitejšo rešitev z možnostmi za nizke tlake in nastavljivo histerezo.

 

Prednosti 18D

  • Robustna in kompaktna zasnova je odporna na udarce do 15 g z natančnostjo ± 3%.
  • Vsestranski - primeren za uporabo v zraku, vodi, hidravliki in drugih nevtralnih tekočinah.

Prednosti 20D

  • Visoka natančnost of ± 1%.
  • Vsestranski - primeren za zrak, vodo, hidravlične, nevtralne in agresivne tekočine.
18D tlačna stikala

Robustna in kompaktna tlačna stikala, odporna na udarce do 15g

Več podatkov
20D tlačna stikala

Primerno za vse tekočine in natančnost do +-1%

Več podatkov