Refine results

Operation

Cylinder diameter

Okrogli valji

Naš širok izbor pogonov se razteza od ISO/VDMA profilnih valjev in kompaktnih kratkohodnih, brezbatničnih ter okroglih valjev do zasučnih pogonov. Večina je dobavljiva takoj, kar vam pomaga hitro opraviti delo.

Več podatkov

Kompaktni pogoni

Izbor ISO in ne ISO kompaktnih vpenjalnih pogonov na voljo s premerom od 8 do 125 mm.

Več podatkov

Profilni valji ISO/VDMA

Norgrenov preizkušen izbor ISO/VDMA profilnih valjev je na voljo s premerom od 32 do 320 mm. Na voljo tako enosmerno kot dvosmerno delujoče različice.

Več podatkov

Brezbatnični valji LINTRA

Izjemen izbor lahkih dvosmerno delujočih valjev z dolžino hoda do 8500 mm, odvisno od navedenega premera.

Več podatkov

Vodilne enote in valji z vodili

Kombinacija valjev z vodili in vodenih / zaustavljanih valjev, obojih z dvosmernim delovanjem. Vodilne enote imajo dolgo življenjsko dobo ter visoko zmogljivost usmerjanja, valji z vodili / zaustavljalni valji pa predstavljajo natančnost +/- 0,02 mm.

Več podatkov

Zasučni pogoni

Zasučni krilni ali pogoni z zobnikom in zobato letvijo z dvosmernim delovanjem in kotom zasuka do 360°. Popolni, ko potrebujete zasučno delovanje namesto linearnega.

Več podatkov

Nerjavno jeklo

Izbor kakovostnih okroglh valjev iz nerjavnega jekla, ki ustrezajo ISO zahtevam in so idealni za uporabo v visoko korozivnih okoljih.

Več podatkov

Zračni mehovi

Norgrenov izbor kompaktnih zračnih mehov, idealnih, kjer so zahtevani kratki hodi in velika sila.

Več podatkov

Stikala

Stikala na nosilcu in direktno nameščena magnetna stikala, primerna za vse valje z magnetnim batom.

Več podatkov

Klasični pogoni

Izbor preizkušenih izdelkov, ki vključuje klasične izdelke Martonaira in Lintre.

Več podatkov