Naši izdelki pomagajo izboljšati zmogljivost in skrajšajo izpade dela ter zmanjšajo porabo energije na proizvodnih linijah po svetu.
Imamo bogate izkušnje na številnih področjih in uporabljamo svoje razumevanje tehničnih težav ter zakonodajnih okvirov za razvoj pionirskih osnovnih izdelkov za točno določene potrebe.
Naš cilj je strankam pomagati kar najbolje izkoristiti naše izdelke, kar jim omogoča, da zmanjšajo stroške lastništva v celoti.
Naši visoko zmogljivi izdelki izboljšajo zmogljivost in storilnost in želimo vam zagotoviti pripomočke, ki jih potrebujete za pomoč pri hitri in učinkoviti izbiri in naročanju najboljših delov.
Smo vodilni na svetu v tehnologijah nadzora gibanja in fluidov, omogočamo izjemne rešitve, ki izboljšajo storilnost in učinkovitost opreme naših strank.
Naše strokovne ekipe so na voljo od 9:00 do 17:00 od ponedeljka do petka, ta stran pa je na voljo ves dan, vse dni v tednu. Zato niste nikoli daleč od izdelka ali rešitve, ki jo potrebujete.
Možnosti nakupa oblikovane tako, da ustrezajo vašim potrebam in pravilniki naročanja.
Možnosti za dostavo, s katerimi zagotavljamo, da dobite izdelke točno takrat, ko jih potrebujete.
Paleta dodatnih storitev, osredotočenih na izpolnjevanje potreb strank.
Pokliči +386 4 531 7550
Ponedeljek do petek od 7h do 15h
Email info@imi-precision.si
Naše strokovne skupine so na voljo za odgovor na vaša e-poštna sporočila od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro..