Rešitve za tirna vozila
Že več kot 30 let omogočamo robustne, zanesljive in rešitve po meri za področje tirnih vozil ter izboljšujemo varnost, zanesljivost in stroške življenjske dobe v najbolj zahtevnih naravnih okoljih na svetu.
Naši izdelki še naprej zagotavljajo milijone kilometrov zanesljivega delovanja v najbolj zahtevnih okoljih na svetu, od mraza Kitajske in Vzhodne Evrope, do vročine avstralske divjine.
Z resničnim razumevanjem vsakodnevnih težav, s katerimi se soočajo operaterji tirnih vozil in proizvajalci originalne opreme, načrtujemo ta natančne potrebe industrije s tirnimi vozili za:
- Temperaturni razpon od -40 °C do +85 °C (-40 °F do +176 °F)
- Dovoljeno napetostno odstopanje +/- 30 %
- Odpornost na vibracije 1. kategorije razreda A in B po EN61373
Obsežno se pogovarjamo s strokovnjaki za vzdrževanje in tesno sodelujemo z inženirji za tirna vozila, da odgovorimo na vprašanja, ki jih zastavljajo. To pomeni, da ponujamo praktične rešitve po meri za industrijo podzemne, medmestne, visoko-hitrostne, tovorne železnice in železniške proge v celoti.
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA EN45545
Ker delamo v industriji tirnih vozil že več kot 30 let, nam stranke zaupajo, da bomo zagotovili opremo, ki ustreza njihovim potrebam. Sistem EN 45545 opisuje klasifikacijski sistem, ki točno določa zahtevano ravnanje z materiali in izdelki, ki se uporabljajo v vlakih v primeru požara.