Naši izdelki pomagajo izboljšati zmogljivost in skrajšajo izpade dela ter zmanjšajo porabo energije na proizvodnih linijah po svetu.
Imamo bogate izkušnje na številnih področjih in uporabljamo svoje razumevanje tehničnih težav ter zakonodajnih okvirov za razvoj pionirskih osnovnih izdelkov za točno določene potrebe.
Naš cilj je strankam pomagati kar najbolje izkoristiti naše izdelke, kar jim omogoča, da zmanjšajo stroške lastništva v celoti.
Naši visoko zmogljivi izdelki izboljšajo zmogljivost in storilnost in želimo vam zagotoviti pripomočke, ki jih potrebujete za pomoč pri hitri in učinkoviti izbiri in naročanju najboljših delov.
Smo vodilni na svetu v tehnologijah nadzora gibanja in fluidov, omogočamo izjemne rešitve, ki izboljšajo storilnost in učinkovitost opreme naših strank.
Brskajte po naših izjavah o skladnosti izdelkov, vključno s potrdili ATEX in SIL ter po naših potrdilih o kakovosti, okoljski ustreznosti ter zdravju in varnosti.
Poiščite potrdila, vključno z izjavo o skladnosti z direktivo 2014/34/EU (ATEX) za naše izdelke.
Odkrijte
Brskajte po naših potrdilih ISO 9001 in IATF 16949 za sisteme vodenja kakovosti.
Brskajte po naših potrdilih ISO 14001:2004 in OHSAS 18001:2007 o zdravju in varnost ter okoljski ustreznosti.
Pokliči +386 4 531 7550
Ponedeljek do petek od 7h do 15h
Email info@imi-precision.si
Naše strokovne skupine so na voljo za odgovor na vaša e-poštna sporočila od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro..