Berechnung Gase


kv-Wert-Berechnung (Gase)

Dieser kv-Wert-Rechner dient zur Berechnung der erforderlichen kv-Wertanforderungen für die Verwendung mit Gasen. Geben Sie einfach die Details Ihrer Anwendung ein und der Rechner liefert Ihnen den gewünschten Wert in m3/h, um Ihr Ventil auszuwählen.


kv-Wert-Berechnung (Gase)
GPM
Eingabe erforderlich
kg/m3
Eingabe erforderlich
oC
Eingabe erforderlich
barg
Eingabe erforderlich
barg
Eingabe erforderlich
Eingabe erforderlich
0.00 bar
geforderter kv-Wert des Ventils
translation.kvcalculator.cvCalculate
0.00 l/min

Bei den Berechnungsformeln handelt es sich um Gebrauchsformeln, die nur mit den angegebenen Einheiten verwendet werden dürfen. Achten Sie also bitte sorgfältig auf die von uns vorgegebenen Einheiten.

Δ p = p1 - p2

pü = p - pl

pü = Überdruck

p = absoluter Druck des Mediums

pl = Luftdruck ausserhalb des Ventils

Ist der exakte Wert des Luftdrucks(pl) nicht bekannt, so rechnet man mit ~ 1000hPa (1bar).