Hochdruck-Filter
Partikelverunreinigungen bei hohen Drücken verkürzen die Lebensdauer von Wasserstoff-Komponenten und sind bei der Betankung schädlich für Fahrzeuge. Unsere Filter bieten Schutz gegen das Eindringen von Partikeln und sind für den Einsatz in Systemen mit hohem Durchfluss und sind für hohe Differenzdrücke ausgelegt.
Unser robustes, korrosionsbeständiges Design,
das Edelstahlgewebe und der geringe Druckabfall schützen
die Komponenten von Drucksystemen optimal vor Kontamination.
HOCHDRUCK-FILTER SERIE W11/W12- Maximaler Eingangsdruck: 550 bar
- Werkstoff: Edelstahl 316/1.4401
- Filtrationsgenauigkeit: 5 μm
- Umgebungstemperatur: -50 - +135°C je nach Dichtungsmaterial
- Anschlussgröße: 13/16-16 UN, NPT 3/4, NPT 1
- Das Filterelement ist für die Wartung leicht herausnehmbar
| HOCHDRUCK-FILTER SERIE F581
- Werkstoff: Edelstahl 316/1.4401
- Maximaler Eingangsdruck: 1050 bar
- Maschenweite: 5 μm
- Anschlussgröße: 13/16-16UN
- Temperaturbereich: -20 - +99°C
- Kartusche aus Edelstahl
- DGRL 2018.68.EU Kat I
|