Ganz gleich, ob Sie einen Schaltschrank oder eine Steuertafel, eine modulare Einheit, einen komplexen Verteiler oder einen kundenspezifischen Antrieb benötigen, wir haben die Möglichkeit, Ihre Anforderungen zu erfüllen. Neben den Produkten aus unserem Kernsortiment können wir auch auf eine breite Palette von Sonderausführungen und die neuesten Entwicklungen zurückgreifen.
Vereinfachter Beschaffungsprozess durch Verwendung nur einer Artikelnummer
Hochqualitative Produkte
Erhöhte Prozesssicherheit
Reduzierte Lagerhaltungskosten
Schnelle Antwortzeiten
Vor-Ort-Installationsbetreuung
Minimaler Montageaufwand durch Plug-and-Play-Lösung
Erhöhte Energieeffizienz
SCHALTSCHRÄNKE
Individuell auf Ihre Anwendung zugeschnitten
Minimaler Montageaufwand durch Plug-and-Play-Lösung
Wartungsfreundlich und erhöhte Prozesssicherheit
Ideal für schwierige Umgebungsbedingungen
Geeignet für ATEX-Anwendungen
SCHALTTAFELN
Vorkonfektionierte Steuerungslösungen
Reduzierte Design- und Logistikkosten
Reduzierte Lagerhaltungskosten
Einbaufertig
STEUERBLÖCKE
Vereinfachtes Design
Platzsparend
Einfache Installation
Vermeidung von Leckagestellen
ZYLINDER-VENTILEINHEITEN
Optimal auf Ihre Anwendung zugeschnitten
Geringer Installationsaufwand
Servicefreundlich
Verbesserte Energieeffizienz
KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
Geringfügige Modifikationen bis hin zu Sonderanfertigungen
Maßgeschneidert für anspruchsvolle Spezifikationen
Basierend auf leistungsstarken Pneumatikprodukten
Was sind die verschiedenen Arten von Schaltschränken und kundenspezifischen Lösungen?
Ein Schaltschrank ist ein Gehäuse, das eine Reihe von elektropneumatischen Steuerungskomponenten enthält.
Was sind die Vorteile der Verwendung von Schaltschränken?
"Steuereinheit" ist ein allgemeiner Begriff, der für einen Schaltschrank oder eine Steuertafel verwendet werden kann und somit eine vormontierte Baugruppe beschreibt, die eine maßgeschneiderte pneumatische oder elektropneumatische Steuerungssystemlösung liefert.
Was ist eine Ventilbatterie?
In diesem Artikel wird erklärt, was eine Ventilbatterie ist und welche Vorteile sie gegenüber einzelverdrahteten Ventilen mit sich bringt.
Ventilinsel-Portfolio von Norgren – erweitert und vernetzt
Norgren hat seine etablierten Ventilinsel-Serien VM und VS um die neue Baureihe VR ergänzt. Damit bietet das Portfolio umfassende Anschlussmöglichkeiten für industrielle Anwender und macht Norgren zum idealen One-Stop-Shop für Ventilinsel-Expertise – ganz gleich, für welche Anwendung.