Syringes


Siringhe

Con oltre 30 anni di esperienza in questo campo, abbiamo progettato con successo centinaia di singoli modelli di siringhe compatibili con una grande varietà di fluidi aggressivi e condizioni operative.


La nostra tecnologia per siringhe Kloehn comprende siringhe per gas a tenuta stagna e siringhe volumetriche. Sebbene la maggior parte delle nostre siringhe sia fabbricata in vetro, realizziamo anche siringhe personalizzate con altri materiali quali acrilico, ceramica, PEEK e acciaio inox per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti.

Nelle siringhe per gas come in quelle per liquidi, il volume erogato è in funzione del foro del corpo in vetro. Grazie a un processo proprietario, controlliamo la dimensione del foro con le tolleranze più rigorose per assicurare il massimo livello di precisione di erogazione. Offriamo inoltre una varietà di siringhe a volumetriche, in cui il volume erogato è in funzione del diametro dello stantuffo.

I prodotti standard che offriamo sono idonei per la maggior parte degli strumenti per il settore delle scienze naturali, ma il nostro appassionato team tecnico è sempre disponibile ad accogliere nuove sfide e aiutare il cliente a creare un prodotto autenticamente differenziato, leader del mercato.


Siringhe

Siringhe per pompa

Le nostre siringhe per pompa sono progettate per combinarsi con le pompe a siringa Kloehn da 3 cm e 6 cm, comprese le pompe multicanale. Le nostre siringhe sono disponibili con i materiali bagnati PTFE, PEEK o UHMW e possono essere ordinate con design speciali della punta per eliminare il riporto tra i campioni.

Siringhe manuali

Le nostre siringhe manuali sono progettate per il funzionamento manuale, ma possono inoltre essere montate su campionatori automatici per un utilizzo ripetibile. Dotate di un rivestimento speciale per ridurre al minimo il riporto, sono inoltre disponibili con una varietà di modelli di punte e aghi.

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati