Valves


Valvole per il settore delle scienze naturali

Offriamo la più vasta gamma di tipi di valvole da un unico fornitore. Le valvole di precisione, appositamente realizzate per applicazioni con liquidi e gas valvole accuratamente realizzata per applicazioni con liquidi e gas nelle apparecchiature utilizzate nel settore delle scienze naturali, rappresentano il cuore delle nostre competenze.


Le valvole sono cruciali per garantire una corretta e precisa erogazione dei fluidi in qualunque sistema e, di conseguenza, occorre selezionare accuratamente.

Ogni tipo di valvola è progettata per soddisfare svariate necessità. Le valvole rotanti, progettate per l’accoppiamento con le pompe a siringa Kloehn, offrono la possibilità di ottenere numerosi percorsi di flusso. Le elettrovalvole presentano un azionamento elettronico e vengono offerte in vari formati e modelli, tra cui azione diretta, proporzionale e di ritegno (non ritorno), per ottenere flessibilità nel controllo del flusso. Inoltre, le valvole di sfogo sono progettate per la sicurezza del sistema in caso di pressurizzazione eccessiva.

La nostra gamma di valvole è stata creata per rispondere alle più svariate esigenze in termini di controllo del flusso ma, in linea con la filosofia del miglioramento continuo, dedichiamo la nostra impareggiabile competenza anche alla realizzazione di soluzioni personalizzate su qualunque tipo di valvola.


Valvole

Valvole rotanti

Progettate per la combinazione con pompe a siringa e driver valvola, queste valvole sono idonee per un’ampia gamma di strumenti di precisione per l’analisi e la diagnostica dei fluidi.

Solenoid Valves

Per le nostre elettrovalvole ad azione diretta è disponibile una grande varietà di opzioni di flusso e pressione. Una serie completa di opzioni materiali consente di creare soluzioni per circuiti fluidici in una varietà di applicazioni.

Valvole proporzionali

Il modello IMI FAS FASPROP 16 mm è diffusamente utilizzato per offrire un controllo dei gas a bassa portata nelle impegnative applicazioni della strumentazione analitica, mentre i modelli a portata elevata FLATPROP 16 mm EQI ed EQP sono idonei per il dosaggio dei gas negli strumenti medicali. Se le dimensioni sono cruciali, la gamma di valvole proporzionali è completata dal modello IMI FAS CHIPPROP 8 mm.

Valvole di separazione fluidi

Con una vasta gamma di valvole di isolamento che vanno dalle valvole miniaturizzate da 8 mm fino alle valvole 3/2 da 32 mm, siamo in grado rispondere alle necessità del settore della strumentazione analitica e diagnostica.

Valvola di scarico

Questa valvola compatta è progettata per proteggere gli impianti pneumatici dalla sovrapressione, fornendo una sicurezza aggiuntiva per apparecchiature e utenti. Queste valvole presentano meccanismi di facile installazione e impostazioni del livello pressione regolabili.

Valvole di ritegno

Le nostre valvole di ritegno presentano un affidabile design in linea che consente il flusso in un’unica direzione, garantendo il pieno controllo del movimento del campione.

Valvole manuali

Le valvole miniaturizzate Kloehn sono progettate per il funzionamento manuale e offrono una grande varietà di opzioni di portata. Le valvole sono leggere e presentano ingombri minimi.

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati