Buses & Coaches


Autobus e corriere

Il comfort e la sicurezza dei passeggeri sulle corriere e sugli autobus moderni restano una delle nostre priorità principali. Forniamo una gamma di valvole di controllo affidabili e solide, progettate per operare in condizioni estreme, per i sistemi di climatizzazione e apertura delle portiere.


APPLICAZIONI
  • Climatizzazione
  • Sistema di apertura/chiusura delle portiere
  • Controllo delle portiere di emergenza
  • Sistemi articolati di sicurezza e ammortizzazione per autobus
  • Raffreddamento batterie per autobus ibridi
  • Valvole per intercettazione dell'Urea
  • Raccordi per freni DOT FMVSS/DIN 74324
  • Tappi di riempimento combustibile (sfiatati/non sfiatati)
  • Sistemi di sicurezza

CLIMATIZZAZIONE

La nostra gamma di valvole motorizzate a 2 e 3 vie ad alte prestazioni offre un controllo proporzionale e digitale del refrigerante del motore, consentendo un controllo preciso della temperatura per i passeggeri di autobus e corriere..

  • La chiusura di smorzamento a controllo digitale riduce l'urto di pressione
  • Le valvole proporzionali motorizzate forniscono un flusso costante e riducono lo shock di pressione sul radiatore, mentre il consumo energetico si blocca quando raggiunge il valore impostato
  • I dischi in ceramica sono resistenti alle impurità e alla variazione di temperatura, garantendo prestazioni più affidabili
  • Comando motore per controllo flap: resistente a EMV e conforme alla classificazione IP elevata (IP-6K9K), include un contatto dorato che garantisce un'elevata ciclica di vita e un perno studiato per sviluppare una coppia elevata con un gioco minimo

SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTIERE

Il nostro sistema pneumatico all’avanguardia per l'apertura delle portiere di autobus e corriere offre:

  • Un sistema completo e personalizzato composto da due elementi: blocco apertura portiere e cilindri pneumatici
  • Funzioni di sicurezza integrate, che includono un’opzione di azionamento manuale e una funzione di inversione automatica per il rilevamento degli ostacoli
  • Valvole di emergenza

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati