Proportional Valves


IMI FAS

Valvole proporzionali

La nostra gamma di prodotti IMI FAS ci rende leader riconosciuti nel controllo proporzionale di portata ad alta precisione. Tutte le valvole proporzionali IMI FAS dispongono di una tecnologia consolidata a molla a piatta che consente il preciso controllo delle portata molto basse (ml / min) come delle portate elevate (fino a 200 l / min).

Le applicazioni tipiche delle valvole proporzionali IMI FAS sono il dosaggio e la miscelazione di gas nelle apparecchiature medicali quali i gas cromatografi o i rilevatori di emissione di gas.


8mm CHIPPROP

  • 2/2 and 3/2 proportional
  • 1.0 mm orifice in 8 mm cartridge valve
  • Low power consumption

CHIPPROP presenta le prestazioni di un'elettrovalvola da 10 mm in un corpo da 8 mm. Leader di settore nel rapporto tra portata e dimensione, assorbimento da 0,5 W, montaggio a cartuccia e ottima ripetibilità la rendono ideale per l'integrazione in dispositivi portatili.


16mm FASPROP

  • Elevata controllabilità nei micro dosaggi di gas (ml)
  • Elevata stabilità nei sistemai ad anello chiuso
  • Pulita per applicazioni analitiche
  • Ottima ripetibilità in tutto il ciclo di vita

FASPROP è una valvola proporzionale per basse portate ideale per dosaggi o miscelazioni di precisione di gas, nel controllo di massa, nel controllo volumetrico della portata o nel controllo di pressione.


16mm FLATPROP

grazie ad una molla piatta e ad un otturatore a basso attrito la FLATPROP è una valvola proporzionale miniaturizzata di precisione ad alta risoluzione. Garantisce una elevata ripetibilità per oltre 100 milioni di cicli, FLATPROP ha ottime caratteristiche di controllo nelle applicazioni ad anello chiuso.

FLATPROP pilotaggio diretto
  • Valvola proporzionale 2/2 NC
  • Basso attrito grazie ad otturatore e molla piatti
  • Elevata ripetibilità per oltre 100 milioni di cicli
  • Vedi il datasheet (PDF)
FLATPROP EQI
  • Valvola proporzionale 2/2 NC a compensazione di pressione
  • Basso attrito grazie ad otturatore e molla piatti
  • Elevata ripetibilità per oltre 100 milioni di cicli
  • Vedi il datasheet (PDF)
FLATPROP EQP
  • Valvola proporzionale 2/2 a compensazione di pressione
  • A basso assorbimento
  • Basso attrito grazie ad otturatore e molla piatti
  • Vedi il datasheet (PDF)

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati