Configurazione Isola di Valvole

Configurazione Isola di Valvole

Le Isole di Valvole, conosciute anche come collettori di valvole, valvole di sistema o collettori di tipo plug in, sono comunemente utilizzate nelle installazioni di macchine per ridurre i tempi di montaggio e di inattività e fornire una più facile diagnosi dei guasti. Sono configurate individualmente per soddisfare le vostre esigenze e applicazioni.

Le isole di valvole sono un insieme di valvole montate in un'unica unità, che riducono le tubazioni, i collegamenti elettrici e la complessità. Offriamo isole di valvole da vent'anni, attualmente con le serie VR, VM e VS.

Flessibilità e modularità hanno raggiunto nuovi livelli con la gamma Norgren VR Valve Island. Un semplice design plug-in, in stile sottobase, permette di sostituire facilmente le valvole per una facile installazione e manutenzione. Ampliare le dimensioni e la funzionalità della vostra isola di valvole per soddisfare le mutevoli esigenze della vostra applicazione è una semplice esperienza "plug and play".

VM ha un collettore polimerico leggero e ad alta resistenza, mentre VS ha un sistema di base in alluminio pressofuso, conforme ad uno standard dimensionale ISO, con una scelta di tecnologia a guarnizioni dinamiche (flusso elevato) o a spola/camicia (ciclo di vita elevato).

Lancia il Configuratore

Avete bisogno di aiuto per un progetto o un'applicazione? Il nostro team di esperti tecnici è a vostra disposizione

Compilate il modulo sottostante e uno dei nostri esperti vi contatterà direttamente


Gamma di Isole di Valvole

VR10

Il VR10 ha un corpo in ZnDC e ADC, con bobina in alluminio e guarnizioni NBR che offrono una costruzione robusta ma leggera. Raggiunge un'elevata portata (5/3, 270 l/min; 2x3/2 e 5/2, 220 l/min) a partire da una larghezza della valvola di 10 mm. Sono disponibili unità IP40 e IP65, e non vi è alcuna restrizione sull'orientamento dell'installazione. Sono disponibili le varianti 24V DC & 12V DC Multipolare, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e IO-Link.


VM10

La VM10 ha corpo e piastre terminali in copolimero PPA, con cursore in alluminio e guarnizioni NBR, che la rendono compatta e leggera; Valvola a spola ad azionamento indiretto. Raggiunge un'elevata portata (5/2, 400 l/min; 2x3/2 e 5/3, 350 l/min) da una larghezza della valvola di 10mm. Le unità cablate singolarmente sono classificate con protezione IP40, con unità Multipolari e Fieldbus IP65. Le sezioni della valvola hanno raccordi a innesto integrale (PIF) di diametro 3mm, 4mm e 6mm.


VS18

La VS18 ha un corpo in alluminio pressofuso e sottobase conforme a ISO 15407-2 Dimensione 18mm. La tecnologia a doppio cursore pilotato a solenoide offre opzioni per cursore senza premistoppa (lunga durata) o softseal (flusso elevato - 2x2/2, 550 l/min; 2x3/2, 600 l/min; 5/2 e 5/3, 650 l/min). Le unità hanno un bus di campo integrato e sono espandibili sul campo con singole stazioni aggiuntive. Connettività Multipolo universale PNP/NPN 24V d.c.

VR15

VR15 ha un corpo in ZnDC e ADC, con bobina in alluminio e guarnizioni in NBR che offrono una costruzione robusta ma leggera. Raggiunge un'elevata portata (5/3, 590 l/min; 2x3/2, 460 l/min e 5/2, 520 l/min) a partire da una larghezza della valvola di 15 mm. Sono disponibili unità IP40 e IP65, e non vi è alcuna restrizione sull'orientamento dell'installazione. Sono disponibili le varianti 24V DC & 12V DC Multipolare, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e IO-Link.


VM15

La VM15 ha corpo e piastre terminali in copolimero PPA, con cursore in alluminio e guarnizioni NBR, che la rendono compatta e leggera; Valvola a spola ad azionamento indiretto. Raggiunge un'elevata portata (5/2, 1000 l/min; 2x3/2, 965 l/min e 5/3, 900 l/min) da una larghezza della valvola di 15mm. Le unità cablate singolarmente hanno un grado di protezione IP40, mentre quelle Multipolari IP65. Le sezioni della valvola hanno raccordi ad innesto integrale (PIF) di diametro 6mm, 8mm e 10mm.


VS26

La VS26 ha un corpo in alluminio pressofuso e sottobase conforme a ISO 15407-2 Dimensione 26mm. La tecnologia a doppio cursore pilotato a solenoide offre opzioni per cursore senza premistoppa (lunga durata) o softseal (alta portata - 2x2/2, 1150 l/min; 2x3/2, 1250 l/min; 5/2 e 5/3, 1350 l/min). Le unità hanno un bus di campo integrato e sono espandibili sul campo con singole stazioni aggiuntive. Connettività Multipolare universale PNP/NPN 24V d.c.


Caratteristiche a Confronto

CaratteristicheVR10VR15VM10VM15VS18VS26
Dimensione - Corpo Valvola 10mm
 
   
Dimensione - Corpo Valvola 15mm 
 
  
Dimensione - Corpo Valvola 18mm    
 
Dimensione - Corpo Valvola 26mm     
Flusso - > 200 l/min
Flusso - > 400 l/min 
Flusso - > 800 l/min   
 
Flusso - > 1000 l/min     
Controllo - Bus di campo  
 
Controllo - Cablato individualmente  
  
Controllo - Ethernet Industriale
 
Controllo - IO-Link
  
Controllo - Multipolare
Controllo - Stazione singola    
Standard - ISO15407-2    
ConfiguraConfigura VR10Configura VR15Configura VM10Configura VM15Configura VS18Configura VS26

Valvole di Ricambio

Offriamo una serie di elementi di ricambio per entrambe le nostre serie di isole di valvole VM e VS. La VM è leggera e compatta, mentre la VS è completamente conforme a ISO15407-2 ed è disponibile in versioni a tenuta morbida che offrono un flusso elevato o con nostra tecnologia a cursore senza premistoppa che offre un'elevata durata del ciclo di vita.

 

VM10

Stazioni di valvola di ricambio per la gamma VM10.

Informazioni
VM15

Stazioni di valvola di ricambio per la gamma VM15.

Informazioni
VS18

Valvole di ricambio per la gamma VS18.

Informazioni
VS26

Valvole di ricambio per la gamma VS26.

Informazioni